Software HMI baseado em PC NS-Runtime
Execute os mesmos projetos de IHM diretamente em seu PC ou IPC.
You are currently viewing the PC de painel industrial série NY page.
Os PCs industriais da série NY da Omron foram projetados com os princípios Sysmac que criam o mais elevado grau de desempenho da máquina, ao mesmo tempo que capacitam os usuários através de dados. A visualização de dados é a chave para utilizar os dados de tecnologia de operações para implementar a mudança e alcançar a eficiência do processo de nível maior.
Várias unidades centrais de processamento combinam o controle de operação em tempo real do sistema operacional QNX com a flexibilidade de software do Windows. O Hypervisor faz a ponte entre ambos os sistemas operacionais para garantir uma operação robusta com o EtherCAT determinístico sempre no controle.
O PC de Painel Industrial da série NY eleva as capacidades do IPC através de: visualização projetada para colaboração, desempenho da CPU de 11ª geração, ampla conectividade e gabinetes comprovados pelo setor como padrão.
Visualização projetada para colaboração
Desempenho da CPU e flexibilidade do SO
Conectividade como padrão
Design comprovado pelo setor
Execute os mesmos projetos de IHM diretamente em seu PC ou IPC.
Quando o espaço é limitado e o desempenho não pode ser comprometido, o principal Painel PC da Omron maximiza ambos. Usando a mesma largura e altura que uma IHM sozinha, as unidades fornecem energia pa...
A série NS é uma série HMI avançada que abrange uma grande variedade de monitores, do 5,7” monocromático STN ao TFT de 15”.
Um temporizador digital altamente integrado e fácil de usar